Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
В этой статье я расскажу, как превратить свой осциллограф в анализатор спектра с очень широкой полосой анализа (до 67 ГГц). Новые осциллографы Keysight серий S, V и Z обладают уникальными характеристиками по значению диапазона, свободного от шумов, а также эффективному числу бит, что позволяет использовать осциллографы этих серий в качестве анализаторов сигналов. Для этого в них встроены широкие базовые возможности по ВЧ-измерениям. Но для наиболее продвинутого анализа на осциллографы Infiniium можно установить ПО 89601B VSA, об установке и настройке которого речь и пойдет далее в этой статье.
Для того, чтобы проводить на осциллографе различные измерения в спектральной области Вам понадобится ПО 89601B VSA. Вы можете скачать пробную бесплатную 30-дневную лицензию по этой ссылке. Для активации пробной лицензии Вам потребуется бесплатно скачать и установить менеджер лицензий Keysight.
Кратко опишу возможности ПО 89601B VSA:
Давайте теперь перейдем непосредственно к тому, как установить и настроить ПО 89601B VSA на осциллограф Infiniium. В примере будет рассмотрен осциллограф S-серии, но данная инструкция справедлива для всех приборов с Windows 7.
Фаза подготовки состоит из следующих шагов:
В этой статье я расскажу, как превратить свой осциллограф в анализатор спектра с очень широкой полосой анализа (до 67 ГГц). Новые осциллографы Keysight серий S, V и Z обладают уникальными характеристиками по значению диапазона, свободного от шумов, а также эффективному числу бит, что позволяет использовать осциллографы этих серий в качестве анализаторов сигналов. Для этого в них встроены широкие базовые возможности по ВЧ-измерениям. Но для наиболее продвинутого анализа на осциллографы Infiniium можно установить ПО 89601B VSA, об установке и настройке которого речь и пойдет далее в этой статье.
Для того, чтобы проводить на осциллографе различные измерения в спектральной области Вам понадобится ПО 89601B VSA. Вы можете скачать пробную бесплатную 30-дневную лицензию по этой ссылке. Для активации пробной лицензии Вам потребуется бесплатно скачать и установить менеджер лицензий Keysight.
Кратко опишу возможности ПО 89601B VSA:
- Анализ аналоговых и цифровых модулирующих сигналов SISO и MIMO
- Анализ во временной области
- Анализ модуляции на уровне битов
- Поддержка FSK (до 16FSK), BPSK, QPSK, QAM (до 1024 QAM), AM/PM/FM, APSK, LTE-Advanced, W-CDMA, 802.11 a/c/n, WiMAX™, OFDM
- Построение диаграмм-созвездий
- Отображение EVM, CCDF, стробирование по времени
- Анализ редких событий
Давайте теперь перейдем непосредственно к тому, как установить и настроить ПО 89601B VSA на осциллограф Infiniium. В примере будет рассмотрен осциллограф S-серии, но данная инструкция справедлива для всех приборов с Windows 7.
Фаза подготовки состоит из следующих шагов:
- Скачайте и установите Keysight License Manager на Ваш осциллограф
- Скачайте и установите пробную или полную версию ПО 89601B VSA на Ваш осциллограф.
- Скачайте и установите Keysight IO Libraries на Ваш осциллограф.
- Запросите пробную лицензию на сайте, в случае, если Вы устанавливаете пробную версию ПО 89601B VSA, или же скопируйте имеющийся у Вас файл лицензии на жесткий диск осциллографа (или на флеш-накопитель, подключенный к осциллографу)
- Перетащите имеющийся у Вас файл лицензии (полной или пробной) в окно программы Keysight License Manager и подождите, пока лицензия применится.
- Запустите ПО 89601B VSA. Вы должны увидеть тестовый демо-сигнал с полосой обзора 25 МГц
- Если осциллограф не установлен или если в списке на главном окне Connection Expert фигурирует некий прибор Infiniium, Agilent, то установку следует произвести по следующему алгоритму, начав с сетевых опций.
1.1 Отсоедините осциллограф от любых внешних подключений к ПК и другим измерительным устройствам (LAN, USB)
1.2 Зайдите в Сетевые подключения в Панели управления Windows на осциллографе
1.3 Убедитесь, что базовое подключение Local Area Connection активно
1.4 Зайдите в свойства базового подключения Local Area Connection
1.5. Перейдите в меню Свойства подраздела TCP/IP v4 и установите получение IP-адреса и DNS-сервера на автоматические (на этапе самоопределения прибора необходимы автоматические настройки, в дальнейшем снова можно создавать и использовать LAN подключения) - После этого запустите Keysight Connection Expert. Если прибор корректно автоматически определился в окне Connection Expert, пропустите этот шаг.
2.1 Если прибор определился некорректно (без описания модели или пояснительного текста), то выберите Infiniium, Agilent и нажмите Delete User-Added Connections в окне справа, строчка должна исчезнуть. Если прибора не было в списке вообще, переходите к пункту 2.2.
2.2 Войдите в меню Manual Configuration -> LAN Instrument
2.3 Скопируйте Hostname прибора (который имеет вид WINDOWS-AB0C1D2) из раздела Панель инструментов -> Система -> Имя компьютера в имеющуюся строку или вставьте туда Host ID, указанный в окне Keysight License Manager, установленного на приборе.
2.4 В поле TCPIP Interface ID оставьте TCPIP0
2.5 В разделе Set Protocol оставьте Instrument, Remote name inst0
2.6 Ниже оставьте галочку Allow *IDN? Query нажатой и нажмите Test This VISA Address (он должен выглядеть примерно так: TCPIP0::WINDOWS-AB0C1D2::inst0::INSTR)
2.7 Должно появиться сообщение об успехе обмена данными и должна появиться строчка с именем прибора
2.8 Нажмите Accept
2.9 После этого прибор должен определиться корректно и отображаться в списке уже с именем и пояснительным текстом.
Теперь перейдём к финальной фазе - настройке собственно ПО 89601B VSA.
- При запуске ПО на экране присутствует демонстрационный сигнал с полосой 25 МГц, чтобы настроить программу для получения сигнала из программы интерфейса Infiniium, необходимо сделать следующее:
1.1 Выберите пункт меню Utilities -> Hardware -> Configurations...
1.2 В открывшемся окне необходимо наличие осциллографов как одного из анализаторов. Для этого нажмите на зелёный +
1.3 В окне Possible Logical Instruments выберите осциллограф и нажмите на >
1.4 Название прибора скопируется в правое окно Configuration, а внизу появится описание модели прибора и VISA-адрес
1.5 Вы можете задать уникальное имя для этой конфигурации в форме внизу окна
1.6 Нажмите ОК
1.7 Теперь осциллограф появится как одна из конфигураций анализатора в окне Configurations
1.8 Далее необходимо выбрать новый анализатор (если Вы не присваивали уникальное имя, то по умолчанию имя будет вида Analyzer2), в качестве которого выступает Ваш осциллограф, как источник сигнала. Это можно сделать в меню программы VSA Utilities -> Hardware -> Analyzer -> Analyzer2 или в окне Hardware Configuration.
- Если все настроено верно, то в окне программы VSA Вы увидите спектр, Span которого автоматически настроится на полосу пропускания Вашего осциллографа, например, 8ГГц для DSOS804A).
Надеюсь, эта статья была полезна для Вас. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Я с радостью на них отвечу.
Комментариев нет:
Отправка комментария