Приемники систем РЭБ
Одна из важнейших задач приемной части систем РЭБ является детектирование сигналов и распознавание источника этого сигнала. Реальный сигнал на входе приемника системы РЭБ является комбинацией сигналов от различных радаров или систем связи, анализ которого является сложной задачей. Поэтому необходимо проводить моделирование и испытания приемной части систем РЭБ.Формирование многомерного тестового сигнала
Тестовый сигнал должен:- являться комбинацией нескольких сигналов от различных источников с пересекающимися или непересекающимися диапазонами частот
- содержать информацию о координатах и скорости источников сигналов, а также временные метки
![]() |
Рис. 1. Схема испытания РЭБ. |
Задача данной системы РЭБ - обнаружить все сигналы, распознать, к какому источнику принадлежит каждый сигнал. Она может быть установлена на самолете, машине или корабле. При этом передатчики должны:
- обладать системой формирования луча антенна (фазированная решетка)
- формировать произвольные импульсные последовательности
ПО System Vue позволяет провести моделирование системы РЭБ, но необходимо также проводить испытания приемников реальными сигналами.
Оборудование для проведения испытаний
Вы можете сформировать любую комбинацию сигналов с помощью ПО System Vue и загрузить полученный файл формы волны в векторный генератор сигналов или генератор сигналов произвольной формы. Блок-схема тестовой установки показана на рисунке 2.![]() |
Рис. 2. Вы можете формировать различные тестовые сигналы - основной полосы частот, ПЧ или РЧ. Кроме того, сигналы можно захватывать и анализировать в любой точке схемы. |
Сигнал на выходе приемника системы РЭБ можно проанализировать с помощью осциллографа или анализатора спектра и ПО 89600 VSA.
Подробней об испытаниях систем РЭБ можно узнать в англоязычном руководстве по применению Generating Multi-Dimensional Signalsto Test Radar/EW Systems
Комментариев нет:
Отправка комментария